FB_Rec_RPS_Window_Handle

FB_Rec_RPS_Window_Handle 1:

Dieser Funktionsbaustein empfängt Daten eines Fenstergriffes (WINDOW HANDLE), die über EnOcean empfangen wurden. Der Baustein gibt die Daten in einer Datenstruktur aus.

ORG Field 5

VAR_INPUT

str_KL6581  : STR_KL6581;
byNode      : BYTE;
dw_ID       : DWORD;

str_KL6581: Datenstruktur die mit dem Baustein FB_KL6581() verbunden wird.

byNode: Filter - bei den Wert Null werden die EnOcean-Telegramme von allen EnOcean-Sender und -Empfänger KL6583-0000 empfangen. Wird ein Wert von 1...8 eingetragen, werden nur die Daten von der entsprechenden KL6583 empfangen.

dw_ID: EnOcean-ID die empfangen werden soll.

VAR_OUTPUT

ar_Data     : AR_EnOceanWindow;
by_Node     : BYTE;
bReceive    : BOOL := TRUE;

dw_ID: Daten vom Fenstergriff (siehe AR_EnOceanWindow).

by_Node: Node Nummer der KL6583 die das EnOcean-Telegramm empfangen hat.

bReceive: Bei empfangenem EnOcean Telegramm wird dieser Wert für einen Zyklus auf FALSE gesetzt.