EnOcean
Technik
Die EnOcean-Funktechnik ermöglicht ein weit reichendes Signal mit geringen Mengen Umgebungsenergie. Mit 50 µWs kann ein serienmäßig EnOcean-Funkmodul ohne weiteres ein Signal über eine Distanz von 300 m (im Freifeld) übertragen. Die Signaldauer für ein EnOcean-Telegramm beträgt ca. 1 Tausendstel Sekunde.
- Lizenzfreies 868 MHz Frequenzband mit 1 % duty cycle
- Mehrfach-Telegrammaussendung mit Checksumme
- Kurze Telegramme (ca. 1 ms) führen zu geringer Kollisionswahrscheinlichkeit
- Hohe Reichweite: 30 m im Gebäude oder 300 m im Freifeld
- Repeater verfügbar für Erweiterungen
- Uni- und bidirektionale Kommunikation
- Hohe Datenübertragungsraten von 125 kbit/s
- Geringer "Daten-Overhead"
- ASK-Modulation
- Funkprotokoll ist definiert und in Modulen integriert
- Sensorprofile festgelegt und von Nutzern eingehalten
- Eindeutige Sende-ID (32 Bit)
- Keine Interferenz mit DECT-, WLAN-, PMR-Systemen etc.
- Systemdesign verifiziert in Industrieller Umgebung
Protokollaufbau
|
Protokoll |
Beschreibung |
Länge |
|---|---|---|
|
ORG |
Telegramm Typ |
1 Byte |
|
DB_3 |
Daten Byte 3 |
1 Byte |
|
DB_2 |
Daten Byte 2 |
1 Byte |
|
DB_1 |
Daten Byte 1 |
1 Byte |
|
DB_0 |
Daten Byte 0 |
1 Byte |
|
ID_3 |
Transmitter ID Byte 3 |
1 Byte |
|
ID_2 |
Transmitter ID Byte 2 |
1 Byte |
|
ID_1 |
Transmitter ID Byte 1 |
1 Byte |
|
ID_0 |
Transmitter ID Byte 0 |
1 Byte |
|
STATUS |
Informationsstatus |
1 Byte |
Weiterführende Informationen