Fehlercodes
Wert (hex) | Wert (dez) | Wert (enum) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
0x0000 | 0 | NO_EIB_ERROR | Kein Fehler. |
0x0001 | 1 | WRONG_EIB_PHYS_ADDR | Veraltet, wird nicht mehr verwendet. |
0x0002 | 2 | WRONG_EIB_GROUP_ADDR | Die Eingangsvariable EIB_GROUP_FILTER.GROUP_ADDR ist fehlerhaft. Kontrollieren Sie GROUP_ADDR Ihrer Filter. MAIN muss kleiner 16 sein, SUB_MAIN kleiner 8. |
0x0003 | 3 | WRONG_EIB_GROUP_LEN | Die Eingangsvariable EIB_GROUP_FILTER.GROUP_LEN ist fehlerhaft. Falsche Länge der Filter, kontrollieren Sie den Mode und die Länge der Filter. |
0x0004 | 4 | WRONG_EIB_NO_FILTER | Keine Filter erkannt. Kontrollieren Sie Ihre Filter in EIB_GROUP_FILTER und den Mode. |
0x0005 | 5 | WRONG_EIB_IDX_RANGE | Die Eingangsvariable idx hat einen falschen Wert. |
0x000A | 10 | WRONG_EIB_FIRMWARE | Der Mode wird mit dieser Firmware nicht unterstützt. |
0x000B | 11 | WRONG_EIB_MODE | Nicht unterstützter Modus beim Parametrieren. Kontrollieren Sie iMode. Erlaubte Werte sind 0, 1 und 100. |
0x000C | 12 | WRONG_MODE | Die Eingangsvariable iMode hat einen falschen Wert. |
0x000E | 14 | WRONG_EIB_FIRMWARE_B1_NECESSARY | Mindestens Firmware B1 oder höher notwendig. |
0x000F | 15 | WRONG_EIB_FIRMWARE_B3_NECESSARY | Mindestens Firmware B3 oder höher notwendig. |
0x0014 | 20 | WRONG_EIB_DATA_LEN | Erwartete Datenlänge des EIB Telegramms ist falsch. Telegramm wird verworfen. Kontrollieren Sie die EIB Gruppenadresse und/oder den benutzten Datentyp. |
0x0015 | 21 | ERROR_EIB_SERVICE_NOT_SUPPORT | Dieses EIB Telegramm wird nicht unterstützt. |
0x001E | 30 | KL6301_TP_TOGGLE_ERROR | Klemme reagierte eine Sekunde lang nicht. Kontrollieren Sie die Verbindung zur KL6301. Befindet sich diese noch im Datenaustausch? |
0x001F | 31 | TIME_OUT | Bei der Parametrierung reagierte die Klemme nicht mehr. Kontrollieren Sie die Verbindung zur KL6301. |
0x0020 | 32 | KL6301_NO_RESPONSE_FROM_TERMINAL | Keine Verbindung zur KL6301. Entweder Klemme nicht vorhanden oder Mapping fehlerhaft. |
0x0028 | 40 | ERROR_SEND_8BIT_WRONG_Scaling_Mode | Falscher oder nicht unterstützter Scaling Mode. |
0x0064 | 100 | ERROR_EIB_PHY_ADDR_NOT_SUPPORT | Physikalische Adressierung nicht erlaubt. |
0x0065 | 101 | ERROR_EIB_WRITE_DATA | Veraltet. Wird nicht mehr verwendet. |
0x0066 | 102 | MONITOR_MODE_LEN_IS_NOT_OK_MUST_0 | Für den Monitorbetrieb muss die Länge der Filter 0 sein. |
0x0067 | 103 | MONITOR_MODE_ADDR_IS_NOT_OK_MUST_0 | Für den Monitorbetrieb müssen die Adressen 0 sein. |
0x0068 | 104 | WATCHDOG_ERROR_NO_SEND | Übertragung von Daten nicht möglich. Die Gruppenadresse, an die nicht gesendet werden konnte, befindet sich in der lokalen Variable "NotSendGroup" des Funktionsbausteins KL6301. |
0x0BBB | 3003 | ERROR_EIB_NO_ACK | Kein ACK erhalten. |
0xFAFB | 64251 | ERROR_EIB_NO_COM_TO_TP | Keine Kommunikation mit der EIB Hardware. |
0x0FCC | 4044 | ERROR_TP_TEMP_WARNING | Temperaturüberschreitung in der KL6301. |
0x17CC | 6092 | ERROR_TP_PROTOCOL_ERROR | Protokollfehler auf der EIB Physik. |
0x27CC | 10188 | ERROR_TP_TRANSMITTER_ERROR | Protokollfehler auf der EIB Physik. |
0x47CC | 18380 | ERROR_TP_RECEIVE_ERROR | Protokollfehler auf der EIB Physik. |
0x87CC | 34764 | ERROR_TP_SLAVE_COLLISION | Zu viele Kollisionen auf der EIB Physik. Reduzieren Sie die EIB Last. |