KL6301 - Verknüpfung mit dem TwinCAT System Manager

Wie verknüpfe ich die KL6301 mit dem System Manager?

KL6301 - Verknüpfung mit dem TwinCAT System Manager 1:
Bild 1

 

Wählen Sie "All Types" und "Continuous" an (siehe Bild 2).

KL6301 - Verknüpfung mit dem TwinCAT System Manager 2:
Bild 2

 

Klicken Sie mit der Maus auf die erste Variable der KL6301 (Parameter Status). Drücken Sie dann die >SHIFT< Taste und halten Sie diese gedrückt. Gehen Sie mir dem Mauszeiger auf die letzte Variable der KL6301 (Input Data 22) und klicken Sie wiederum die linke Maustaste. Jetzt lassen Sie die >SHIFT< Taste wieder los. Alle Daten der Klemme müssen jetzt markiert sein (siehe Bild 3). Anschließend den Button "OK" drücken.

KL6301 - Verknüpfung mit dem TwinCAT System Manager 3:
Bild 3

 

Sie können die Verknüpfung jetzt kontrollieren. Gehen Sie dazu auf die KL6301 und öffnen Sie diese. Alle Daten der Klemme müssen jetzt mit einem kleinen Pfeil markiert sein (siehe Bild 4). Ist dies der Fall fahren Sie genauso mit den Ausgängen fort.

KL6301 - Verknüpfung mit dem TwinCAT System Manager 4:
Bild 4