Arbeitsweise der KL6301

Für das Arbeiten mit der EIB-Busklemme sind Funktionsbausteine notwendig, die in dieser Dokumentation beschrieben werden.

Es stehen ab der Firmware-Version B1 und der Bibliotheksversion V3.000.000 drei Verschiedene Modi zur Verfügung, die in dem KL6301() Funktionsbaustein aktiviert werden können.

Mode 0: 4 Filter mit jeweils 64 Gruppenadressen (kompatibel zur Firmware B0). Quittierung mit ACK an Gruppenadressen innerhalb der Filter.

Mode 1: 8 Filter mit jeweils 32 Gruppenadressen. Quittierung mit ACK an Gruppenadressen innerhalb der Filter.

Mode 2: 8 Filter mit jeweils 32 Gruppenadressen, jedoch invertiert. Datenempfang nur von Gruppenadressen außerhalb der Filter. Quittierung mit ACK an Gruppenadressen außerhalb Filter.

Mode 100: Empfang aller Telegramme jeder Gruppenadresse (Monitor Funktion). Kein Datenversand möglich. Keine Quittierung mit ACK.

Senden

Die KL6301 verschickt Daten einzeln. Das bedeutet, eine zur KL6301 übertragene Daten-Variable wird von der Klemme einzeln ins EIB-Netzwerk gesendet. Erst wenn diese erfolgreich verschickt wurde, können Sie die nächsten EIB-Daten zur KL6301 übertragen. Es können 2 Typen von EIB-Telegrammen versendet werden:

Empfangen

Die KL6301 besitzt maximal 8 Filteradressen. Diese Filter filtern die EIB-Gruppenadressen. Nur EIB-Telegramme, die in den Filter eingetragen sind, werden im Prozessabbild sichtbar und mit einem ACK beantwortet.

Ein Filter kann bis zu 64 Gruppenadressen beinhalten. Bei 4 Filtern in Summe mal 64 Einträge ergibt das 256 Gruppenadressen die Daten annehmen. Bei 8 Filtern in Summe mal 32 Einträge ergibt das 256 Gruppenadressen die Daten annehmen. Die Konfigurierung erfolgt über einen Funktionsbaustein. Bei der Initialisierung der Busklemme werden die Gruppenadressen geladen und sind sofort aktiv.

Es muss mindestens ein Filter parametriert werden. Die Art der Daten hat bei der Filtereinstellung keine Bedeutung.

Monitor Funktion

Ist der Mode 100 aktiviert, dürfen keine Filter eingestellt werden. Die Filter EIB_GROUP_FILTER werden einfach leer gelassen und nicht beschrieben.