DMX-Master mit BC9191-0100
Dieses Beispiel zeigt ein einfaches SPS-Programm, wie mit DMX-Teilnehmern kommuniziert werden kann.
Es werden die Analogwerte der drei Analogeingänge des BC9191-0100 eingelesen und auf die DMX Kanäle 1-3 über die DMX-Schnittstelle an Klemmleiste X1 wieder ausgegeben.
Hardware
Einrichtung der Komponenten
Es wird folgende Hardware benötigt:
- 1x Busklemmen Controller BC9191 mit RS485
- 1x Endklemme KL9010
- 1x DMX Gerät
DMX-Belegung
Klemmleiste X1 | 3-pol. XLR Buchse | 5-pol. XLR Buchse |
X1 / 15 (Masse/Schirm) | Pin 1 | Pin 1 |
X1 / 17 (DMX +) | Pin 3 | Pin 3 |
X1 / 18 (DMX -) | Pin 2 | Pin 2 |

Richten Sie die DMX-Teilnehmer, wie in den entsprechenden Dokumentationen beschrieben, ein.
Software
Erläuterungen zum SPS-Programm sind als Kommentare im Quellcode zu finden.