Fehlercodes
Fehlercodes der TwinCAT PLC-Bibliothek TcDMX
Wert (hex) | Wert (dez) | Beschreibung |
|---|---|---|
0x0000 | 0 | Kein Fehler. |
0x8001 | 32769 | Keine Antwort von der DMX-Klemme. |
0x8002 | 32770 | Keine Antwort vom DMX-Gerät. |
0x8003 | 32771 | Überlauf Kommunikationspuffer. |
0x8004 | 32772 | Keine Antwort des Kommunikationsbausteines. |
0x8005 | 32773 | Parameter byPortId liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x8006 | 32774 | Fehler Checksumme. |
0x8007 | 32775 | Parameter eResetDeviceType liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x8008 | 32776 | Zeit Überschreitung. |
0x8009 | 32777 | Parameter uliLowerBoundUID ist grÖßer als uliUpperBoundUID. |
0x800A | 32778 | Es können keine RDM-Befehle versendet werden, da sich die Klemme im Cycle-Mode befindet. |
0x800B | 32779 | Parameter iDMX512StartAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1-512). |
0x800C | 32780 | Fehler beim Setzen der DMX512 Start Adresse. |
0x800D | 32781 | Es können keine Prozessdaten versendet werden, da sich die Klemme nicht im Cycle-Mode befindet. |
0x800E | 32782 | Es wurde ein RDM-Telegramm mit der Datenlänge 0 empfangen. |
0x800F | 32783 | RDM-Response: Antwort vom RDM-Telegramm ist ungültig. |
0x8010 | 32784 | RDM-Response: Der RDM-Befehl ist nicht im DMX-Gerät implementiert. |
0x8011 | 32785 | RDM-Response: Das DMX-Gerät kann den gesendeten RDM-Befehl nicht auswerten, da diese nicht richtig formatiert sind. |
0x8012 | 32786 | RDM-Response: Das DMX-Gerät kann auf den RDM-Befehl nicht richtig reagieren, da ein interner Hardwarefehler im DMX-Gerät vorliegt. |
0x8013 | 32787 | RDM-Response: Der Proxy ist nicht der RDM-Linienmaster und kann deshalb nicht auf den RDM-Befehl reagieren. |
0x8014 | 32788 | RDM-Response: RDM-Schreibbefehle sind im DMX-Gerät derzeit blockiert. |
0x8015 | 32789 | RDM-Response: Die Command Class (CC) ist nicht korrekt. Evtl. wurde ein Schreibbefehl versendet, obwohl nur Lesebefehle erlaubt sind. |
0x8016 | 32790 | RDM-Response: Der Parameter, der mit dem RDM-Befehl versendet wurde, liegt außerhalb des gültigen Bereichs oder ist ungültig. |
0x8017 | 32791 | RDM-Response: interner Buffer-Überlauf im DMX-Gerät. |
0x8018 | 32792 | RDM-Response: Der RDM-Befehl konnte nicht vollständig empfangen werden, da nicht ausreichend Speicher im DMX-Gerät vorhanden ist. |
0x8019 | 32793 | RDM-Response: Sub Device (SD) ist nicht korrekt. Evtl. liegt der Wert außerhalb des gültigen Bereichs oder ist ungültig. |
0x801A | 32794 | Parameter iDMX512SlotOffset liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0-511). |
0x801B | 32795 | Parameter bySensorNumber liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0-254). |
0x801C | 32796 | RDM-Response: Das Feld Parameter Data (PD) ist zu lang. Es können nicht alle Daten der Rückantwort empfangen werden. Hierzu muss der Baustein FB_EL6851CommunicationEx() eingesetzt werden. |
0x801D | 32797 | Die ADS-Adresse für den Zugriff auf die PDOs ist ungültig. Wurde die Struktur AdsAddr der KL6851 auf die entsprechende SPS-Variable gemappt? |
0x801E | 32798 | Beim Lesezugriff auf die PDOs ist ein ADS-Fehler aufgetreten. |