Steinel - Funktionsbausteine
Die Firma Steinel hat eigene spezielle DALI-Befehle definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 hinaus. Allerdings sind diese Befehle nur für bestimmte Geräte der Firma Steinel anwendbar. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Steinel.
Name | Beschreibung |
|---|---|
Dieser Baustein wertet die gemessene Helligkeit und die Präsenz des Steinel LiveLink DALI-Steuergerätes aus. Ebenfalls ist es mit diesem Baustein möglich, das DALI-Steuergerät zu initialisieren. | |
FB_DALIV2xSteinelSetBrightnessChangeLevel | Setzt den Wert für den Brightness Change Level. |
FB_DALIV2xSteinelSetBrightnessChangeTimer | Setzt die Zeit für den Brightness Change Timer. |
FB_DALIV2xSteinelSetEventFilter | Dieser Baustein setzt den Ereignis-Filter für die jeweilige Instanz des Steuergerätes. |
FB_DALIV2xSteinelSetMotionDetectionRange | Stellt die Größe des Erfassungsbereichs ein. |
FB_DALIV2xSteinelSetMotionTimer | Setzt die Zeit für den Motion Timer. |
FB_DALIV2xSteinelSetMotionTimerRepeat | Setzt die Zeit für den Motion Timer Repeat. |
FB_DALIV2xSteinelSetMotionVerificationLevel | Setzt die Empfindlichkeit für den Bewegungsmelder. |
FB_DALIV2xSteinelSetSignalLedStatus | Schaltet die LEDs im Steuergerät. |
FB_DALIV2xSteinelQueryBrightnessChangeLevel | Fragt den Wert für den Brightness Change Level ab. |
FB_DALIV2xSteinelQueryBrightnessChangeTimer | Fragt die Zeit für den Brightness Change Timer ab. |
FB_DALIV2xSteinelQueryEventFilter | Fragt den Ereignis-Filter für die jeweilige Instanz des Steuergerätes ab. |
FB_DALIV2xSteinelQueryMotionDetectionRange | Fragt die Größe des Erfassungsbereichs ab. |
FB_DALIV2xSteinelQueryMotionTimer | Fragt die Zeit des Motion Timer ab. |
FB_DALIV2xSteinelQueryMotionTimerRepeat | Fragt die Zeit des Motion Timer Repeat ab. |
FB_DALIV2xSteinelQueryMotionVerificationLevel | Fragt die Empfindlichkeit für den Bewegungsmelder ab. |
FB_DALIV2xSteinelQuerySensorType | Fragt den Typ des Sensors ab. |
FB_DALIV2xSteinelQuerySignalLedStatus | Fragt die LEDs im Steuergerät ab. |