Osram - Funktionsbausteine

Die Firma Osram hat eigene spezielle DALI-Befehle definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 hinaus. Allerdings sind diese Befehle nur für bestimmte Geräte der Firma Osram anwendbar. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Osram.

Name

Beschreibung

FB_DALIV2xOsramProfSensorCoupler

Dieser Baustein wertet die gemessene Helligkeit und die Präsenz des Osram DALI Professional Sensor Couplers aus. Ebenfalls ist es mit diesem Baustein möglich, das DALI-Steuergerät zu initialisieren.

FB_DALIV2xOsramProfPushbuttonCoupler

Dieser Baustein wertet den Zustand des digitalen Eingangs des Osram DALI Professional Pushbutton Couplers aus. Ebenfalls ist es mit diesem Baustein möglich, das DALI-Steuergerät zu initialisieren.

FB_DALIV2xOsramDisableSignalMode

Deaktiviert für einen Kanal den Input Signal Mode.

FB_DALIV2xOsramEnableSignalMode

Aktiviert für einen Kanal den Input Signal Mode.

FB_DALIV2xOsramQueryConfigurationId

Auslesen der Konfiguration für einen Kanal.

FB_DALIV2xOsramQueryInputDeviceType

Auslesen des Gerätetyps.

FB_DALIV2xOsramQueryInputValue

Auslesen des Eingangswertes eines Kanals.

FB_DALIV2xOsramQueryResolution

Fragt die Auflösung der Eingangswerte des Steuergerätes ab.

FB_DALIV2xOsramStoreConfigurationId

Schreibt die Konfiguration für einen Kanal.

FB_DALIV2xOsramIdentifySelectedDevice

Startet die Identifizierungs Routine für das selektierte (Zufallsadresse und Suchadresse sind gleich) Steuergerät.

FB_DALIV2xOsramQueryChannelSize

Liest die Anzahl der Kanäle aus, die das Steuergerät unterstützt.

FB_DALIV2xOsramQueryConfigurationFeature

Liest die möglichen Konfigurationswerte für einen Kanal aus.

FB_DALIV2xOsramQueryDeviceError

Fragt ab, ob das Steuergerät einen Fehler erkannt hat.

FB_DALIV2xOsramQueryStatus

Liest den Gerätestatus aus.

FB_DALIV2xOsramReadMemoryLocation

Es wird ein Byte aus dem Speicher des Steuergerätes ausgelesen.