FB_ReadCouplerDiag
Mit dem Funktionsbaustein FB_ReadCouplerDiag kann die erste und zweite Blinksequenz der Fehler-LED des Kopplers beim Auftreten eines Klemmbus- oder Koppler-Fehlers ausgelesen werden. Die Daten werden dabei über das 2 Byte SPS Interface zur SPS übertragen. Dies funktioniert aber nur dann, wenn die Kommunikation über den Feldbus aufrecht erhalten wurde. Die Daten müssen vom Koppler zur SPS über den Feldbus fehlerfrei übertragen werden können. Um einen aufgetretenen Kopplerfehler zu erkennen, kann das Statusbyte des Kopplers in der SPS zyklisch abgefragt werden und beim Eintreten eines Fehler wird der Funktionsbaustein aktiviert.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
stState : PLCINTFSTRUCT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR
stState : Statuswort des 2 Byte SPS-Interfaces.
bExecute : Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout : Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung der Funktion nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
stCtrl : PLCINTFSTRUCT;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
stDiag : ST_CouplerDiag;
END_VAR
stCtrl : Kontrollwort des 2 Byte SPS-Interfaces.
bBusy : Bei der Aktivierung des Bausteines wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis die Ausführung der Funktion abgeschlossen wurde.
bError : Sollte ein Fehler bei der Ausführung der Funktion auftreten, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer. ( Tabelle mit möglichen Fehlercodes ).
stDiag : Struktur mit den Diagnoseinformationen des Kopplers (Fehlertyp und die erste und zweite Blinksequenz des Kopplers ).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|---|
TwinCAT Version 2.7.0 Build > 517 TwinCAT Version 2.8.0 Build > 735 | PC (i386) | Alle Koppler mit 2 Byte SPS- Interface | Standard.Lib; TcPlcCoupler.Lib |