FB_CTRL_SCALE

FB_CTRL_SCALE 1:

Mit diesem Funktionsbaustein ist es möglich, eine lineare Signalanpassung zwischen zwei Wertebereichen vorzunehmen.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    fIn         : FLOAT;
END_VAR

fIn : Eingangsgröße des Funktionsbausteins.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    fOut        : FLOAT;
    eErrorId        : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError      : BOOL;
END_VAR

fOut : Skalierte Ausgangsgröße.

eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

VAR_IN_OUT

VAR_IN_OUT
    stParams        : ST_CTRL_SCALE_PARAMS;
END_VAR

stParams : Parameterstruktur des Funktionsbausteins. Diese besteht aus den folgenden Elementen:

TYPE
ST_CTRL_SCALE_PARAMS:
STRUCT
    tCtrlCycleTime     : TIME     := T#0ms; (* controller cycle
time [TIME] *)
    tTaskCycleTime     : TIME     := T#0ms; (* task cycle time
[TIME] *)
    fInMin         : FLOAT;
    fInMax         : FLOAT;
    fOutMin        : FLOAT;
    fOutMax        : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE

tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.

tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.

fInMin : Minimum der Eingangsgröße.

fInMax : Maximum der Eingangsgröße.

fOutMin : Minimum der Ausgangsgröße.

fOutMax : Maximum der Ausgangsgröße.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.8

PC (i386)

TcControllerToolbox.lib

TwinCAT v2.9 ab Build 947

BC

TcControllerToolbox.lb6

TwinCAT v2.9 ab Build 956

BX

TcControllerToolbox.lbx