FB_CTRL_LIMITER
Dieser Baustein begrenzt ein Eingangssignal auf ein parametrierbares Intervall.
Beschreibung des Ausgangsverhaltens:
VAR_INPUT
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
END_VAR
fIn : Eingangsgröße des Funktionsbausteins.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
bMinLimit : BOOL;
bMaxLimit : BOOL;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VAR
fOut : Ausgang des Funktionsbausteins.
bMinLimit : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass der Ausgang die untere Grenze erreicht hat.
bMaxLimit : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass der Ausgang die obere Grenze erreicht hat.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_LIMITER_PARAMS;
END_VAR
stParams : Parameterstruktur des Funktionsbausteins. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_LIMITER_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms; (*
controller cycle time [TIME] *)
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms; (* task
cycle time [TIME] *)
fMinOutput : FLOAT;
fMaxOutput : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
fMinOutput : Unteres Limit, auf das der Ausgang begrenzt wird.
fMaxOutput : Oberes Limit, auf das der Ausgang begrenzt wird.