FB_CTRL_LOG_MAT_FILE(nur auf einem PC-System)
Der Funktionsbaustein ermöglicht das Erstellen eines Log-Files im Matlab 5 - Format (*.mat), in dem maximal 10 Größen aufgezeichnet werden können.
In der Datei werden zwei Variablen angelegt, ein double-Array und ein cell-Array. In dem double-Array werden die aufgezeichneten Größen zeilenweise aufgezeichnet. In dem cell-Array werden die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen abgelegt. Der Benutzer kann den Namen des double-Arrays in der Parameterstruktur des Funktionsbausteins angeben. Der Name des cell-Arrays wird aus dem Namen des double-Arrays gebildet, indem "_Info" an den Variablen-Namen angehängt wird.
In die Spalten des Daten-Arrays werden die Eingangsdaten in zeitlich äquidistanten Abständen geschrieben. In der ersten Spalte kann der Timestamp des jeweiligen Eintrags in s abgelegt werden. Mit dem Parameter tLogCycleTime wird der zeitliche Abstand der Eintragungen festgelegt. Wenn zum Beispiel tLogCycleTime := T\#2s gewählt wird, wird alle 2s ein Eintrag in die Datei geschrieben.
![]() | Wenn der Mode auf eCTRL_MODE_ACTIVE gesetzt wird, wird die Log-Datei geöffnet und es werden Einträge in die Datei geschrieben. Diese Datei bleibt solange geöffnet, bis der Mode des Bausteins auf eCTRL_MODE_PASSIVE gesetzt wird. Bevor die Log-Datei ausgewertet werden kann, muss sie unbedingt durch ein Umschalten in den eCTRL_MODE_PASSIVE geschlossen werden. Anderenfalls ist es möglich, dass noch nicht alle Einträge in die Datei geschrieben worden sind und dass diese nicht konsistent ist. |
Der Baustein ermöglicht es, mit und ohne einem externen Buffer zu arbeiten. Wenn eine Bufferadresse und eine Buffergröße ungleich Null parametriert wird, wird der externe Buffer genutzt. Ohne einen externen Buffer wird ein interner Buffer mit einer Größe von 1500 Byte verwendet.
Betrieb ohne externen Buffer: | Wenn das Loggen einer Zeile gestartet ist, wird der Ausgang bBusy TRUE. Der nächste Datensatz wird erst dann geloggt, wenn der Ausgang bBusy wieder FALSE ist. Der Füllstand des internen Buffers wird am Ausgang fBufferUsage angezeigt. |
Betrieb mit externem Buffer: | Der Benutzer muss einen Buffer des Typs ARRAY OF BYTES anlegen, der größer als 1500 Byte ist. |
VAR_INPUT
VAR_INPUT
fLogData : T_CTRL_LOGGER_DATA;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VAR
VAR_GLOBAL CONSTANT
nCTRL_LOGGER_DATA_ARRAY_SIZE :UINT := 10;
END_VAR
TYPE
T_CTRL_LOGGER_DATA :ARRAY [1..nCTRL_LOGGER_DATA_ARRAY_SIZE]
OF FLOAT;
END_TYPE
fLogData : Array mit den Werten, die in das Log-File geschrieben werden.
eMode : Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
eState : E_CTRL_STATE;
bFileOpen : BOOL
bFileClosed : BOOL
fBufferUsage : FLOAT (* Buffer fill level in percent [0 ... 100] *)
nLoggedColumns : DINT;
bBusy : BOOL
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VAR
eState : State des Funktionsbausteins.
bFileOpen : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass die Datei erfolgreich geöffnet wurde.
bFileClosed : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass die Datei erfolgreich geschlossen wurde.
fBufferUsage : Aktueller Füllstand des externen Buffers in Prozent.
nLoggedColumns : Anzahl der in die Datei geschriebenen Spalten.
bBusy : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass das Loggen einer Zeile aktiv ist.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_LOG_MAT_FILE_PARAMS;
END_VAR
stParams : Parameterstruktur des Log-Bausteins. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_LOG_MAT_FILE_PARAMS:
STRUCT
tLogCycleTime : TIME := T#0ms; (* controller cycle
time [TIME] *)
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms; (* task cycle time
[TIME] *)
sFileName : STRING;
nNumberOfRows : INT(1..10);
sMatrixName : STRING;
arRowDescription : ARRAY [1..10] OF STRING(25);
bWriteTimeStamps : BOOL := TRUE;
bWriteRowDescription : BOOL := TRUE;
pLogBuffer_ADR : POINTER TO
ST_CTRL_MULTIPLE_PWM_OUT_DATA;
nLogBuffer_SIZEOF : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
tLogCycleTime : Zykluszeit, mit der Einträge in das Log-File geschrieben werden. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
sFileName : Name und Pfad des Log-Files, z.B.: d:\Logfile.mat.
nNumberOfRows : Anzahl der Spalten, die in die Datei geschrieben werden (maximal 10).
sMatrixName : Name des Daten-Arrays.
arRowDescription : Array aus Strings, die die Zeilenüberschriften enthalten.
bWriteTimeStamps : Wenn dieser Parameter auf TRUE gesetzt ist, wird in die 1. Zeile des Daten-Arrays der Zeitstempel der Messung geschrieben.
bWriteRowDescription : Wenn dieser Parameter auf TRUE gesetzt ist, wird ein cell-Array angelegt, in das die Beschreibungen der Zeilen geschrieben werden.
pLogBuffer_ADR : Adresse des externen LogBuffers. Um einen Buffer zu erkennen muss die Adresse ungleich 0 sein.
nLogBuffer_SIZEOF: Größe des LogBuffers. Der Buffer muss ein ARRAY OF BYTE mit mindestens 1501 Elementen sein. Die Größe des Buffers kann mit Hilfe des Ausgangs fBufferUsage optimiert werden.
Hinweis | |
Der Parametersatz darf nur dann geändert werden, wenn die Datei geschlossen ist (bFileClosed = TRUE)! Anderenfalls kann es zu Fehlern bei dem Dateihandling kommen! |
Beispiel
PROGRAM PRG_LOG_MAT_FILE_TEST_BUFFERED
VAR
eMode : E_CTRL_MODE;
stParams : ST_CTRL_LOG_MAT_FILE_PARAMS;
LoggerData : T_CTRL_LOGGER_DATA;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
fbCtrlLogMatFile : FB_CTRL_LOG_MAT_FILE;
LogBuffer : ARRAY[0..2000] OF BYTE;
bInit : BOOL := TRUE;
fIn : LREAL;
fOut : LREAL;
fMaxBufferUsage : LREAL;
END_VAR
IF bInit
THEN
stCtrl_GLOBAL_CycleTimeInterpretation.bInterpretCycleTimeAsTicks := FALSE;
stCtrl_GLOBAL_CycleTimeInterpretation.fBaseTime := 0;
stParams.tLogCycleTime := T#2ms;
stParams.tTaskCycleTime := T#2ms;
stParams.nNumberOfRows := 3;
stParams.sFileName := 'D:\test.mat';
stParams.sMatrixName := 'TwinCAT_ControllerToolbox_Log';
stParams.arRowDescription[1] := 'Input';
stParams.arRowDescription[2] := 'Output 1';
stParams.arRowDescription[3] := 'Output 2';
stParams.bWriteRowDescription := TRUE;
stParams.bWriteTimeStamps := TRUE;
eMode := eCTRL_MODE_ACTIVE;
bInit := FALSE;
END_IF
stParams.nLogBuffer_SIZEOF := SIZEOF( LogBuffer );
stParams.pLogBuffer_ADR := ADR( LogBuffer );
(* creat test data *)
fIn := fIn + 0.01;
fOut := SIN(fIn);
(* copy test data to the Logger-Input *)
LoggerData[ 1 ] := fIn;
LoggerData[ 2 ] := fOut;
LoggerData[ 3 ] := fOut * 2;
(* log only 1000 columns *)
IF fbCtrlLogMatFile.nLoggedColumns >= 25
THEN
eMode := eCTRL_MODE_Passive;
END_IF
(* call logger *)
fbCtrlLogMatFile( fLogData := LoggerData,
eMode := eMode,
stParams :=stParams,
eErrorId => eErrorId,
bError => bError);
(* get max buffer usage *)
fMaxBufferUsage := MAX(fbCtrlLogMatFile.fBufferUsage, fMaxBufferUsage);

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.8 | PC (i386) | TcControllerToolbox.lib |