FB_CTRL_CHECK_IF_IN_BAND
Der Funktionsbaustein überwacht, ob sich die Eingangsgröße in dem Intervall [ fMin ... fMax ] befindet, also ob die Ungleichung
erfüllt wird.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
fIn : FLOAT;
END_VAR
fIn : Die zu überwachende Eingangsgröße.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bInBand : BOOL;
bNotInBand : BOOL;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VAR
bInBand : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich die Eingangsgröße in dem angegebenen Intervall befindet.
bNotInBand : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich die Eingangsgröße nicht in dem angegebenen Intervall befindet.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_CHECK_IF_IN_BAND_PARAMS;
END_VAR
stParams : Parameterstruktur des Funktionsbausteins. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_CHECK_IF_IN_BAND_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms; (* controller cycle
time [TIME] *)
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms; (* task cycle time
[TIME] *)
fMin : FLOAT;
fMax : FLOAT;
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
fMin : Untere Grenze des Intervalls.
fMax : Obere Grenze des Intervalls.