FB_CTRL_NOISE_GENERATOR (nur auf einem PC-System)
Der Funktionsbaustein generiert ein Rauschsignal auf der Basis einer Pseudo-Zufallszahl im Intervall [ -fAmplitude ... fAmplitude ] .
Ausgangssignal:

Ausgangssignal bei einer Amplitude von 5.0.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
fManSyncValue : FLOAT;
eMode : E_CTRL_MODE;
END_VAR
fManSyncValue : Eingangsgröße, die im Manual-Mode am Ausgang ausgegeben wird.
eMode : Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
eState : E_CTRL_STATE;
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES;
bError : BOOL;
END_VAR
fOut : Ausgang des Rauschgenerators.
eState : State des Funktionsbausteins.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_NOISE_GENERATOR_PARAMS;
END_VAR
stParams : Parameterstruktur des Rauschgenerators. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_NOISE_GENERATOR_PARAMS:
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms; (* controller cycle
time [TIME] *)
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms; (* task cycle time
[TIME] *)
fAmplitude : FLOAT := 0;
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
fAmplitude : Amplitude des Ausgangssignals. Es wird am Ausgang des Funktionsbausteins ein Rauschsignal im Intervall [ -fAmplitude/2.0 ... fAmplitude/2.0 ] erzeugt.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.8 | PC (i386) | TcControllerToolbox.lib |