FB_CTRL_MOVING_AVERAGE

FB_CTRL_MOVING_AVERAGE 1:

Der Funktionsbaustein stellt ein gleitendes Mittelwertfilter im Wirkungsplan dar.

Es wird der arithmetische Mittelwert aus den letzten n Werten gebildet.

FB_CTRL_MOVING_AVERAGE 2:

Von dem Programmierer muss ein Array: ARRAY [ 1.. n ] of FLOAT angelegt werden, in dem der Funktionsbaustein die intern benötigten Daten ablegen kann.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    fIn         : FLOAT;
    fManSyncValue   : FLOAT;
    bSync       : BOOL;
    eMode       : E_CTRL_MODE;
    bHold       : BOOL;
END_VAR

fIn : Eingangsgröße des Moving-Average-Filters.

fManSyncValue : Eingangsgröße, auf die das Moving-Average-Filter gesetzt werden kann, oder die im Manual-Mode am Ausgang ausgegeben wird.

bSync : Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das Moving-Average-Filter auf den Wert fManSyncValue gesetzt.

eMode : Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.

bHold : Ein TRUE an diesem Eingang hält den internen Zustand und somit auch den Ausgang unabhängig von der Eingangsgröße konstant auf dem aktuellen Wert.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    fOut         : FLOAT;
    eState       : E_CTRL_STATE;
    eErrorId         : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError       : BOOL;
END_VAR

fOut : Ausgang des Moving-Average-Filters.

eState : State des Funktionsbausteins.

eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

VAR_IN_OUT

VAR_IN_OUT
    stParams        : ST_CTRL_MOVING_AVERAGE_PARAMS;
END_VAR

stParams : Parameterstruktur des Moving-Average-Filters. Diese besteht aus den folgenden Elementen:

TYPE
ST_CTRL_MOVING_AVERAGE_PARAMS:
STRUCT
    tCtrlCycleTime       : TIME     := T#0ms; (* controller
cycle time [TIME] *)
    tTaskCycleTime       : TIME     := T#0ms; (* task cycle
time [TIME] *)
    nSamplesToFilter     : UINT;
    pWorkArray_ADR       : POINTER TO FLOAT := 0;
    nWorkArray_SIZEOF    : UINT         := 0;
END_TYPE

tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.

tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.

nSamplesToFilter : Anzahl der Werte n, über die der arithmetische Mittelwert gebildet wird.

pWorkArray_ADR : Adresse des Arrays, indem die Eingangswerte zwischengespeichert werden.

nWorkArray_SIZEOF: Größe des WorkArrays.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.8

PC (i386)

TcControllerToolbox.lib

TwinCAT v2.9 ab Build 947

BC

TcControllerToolbox.lb6

TwinCAT v2.9 ab Build 956

BX

TcControllerToolbox.lbx