FB_CTRL_PID_EXT
Der Funktionsbaustein stellt ein erweitertes PID-Glied im Wirkungsplan dar.
Übertragungsfunktion:
Die folgende Übertragungsfunktion lässt sich angeben, wenn die boolschen Eingänge bPInTheFeedbackPath und bDInTheFeedbackPath FALSE sind, andernfalls beschreibt die Übertragungsfunktion nur einen Teil des Übertragungsverhaltens des Blockes:
Wirkungsplan:

Der Standard Wirkungsplan eines PID-Reglers in additiver Form ist um die beiden als "Schalter" wirkenden boolschen Eingänge bPInTheFeedbackPath und bDInTheFeedbackPath erweitert worden, so dass ein modifizierter Wirkungsplan aktiviert werden kann.
Der Regelungstechnische Hintergrund ist der, dass bei Sollwertsprüngen durch den Differential-Anteil des Regelalgorithmus große Stellgröße entstehen, die die Stellelemente belasten und das Regelsystem zum Schwingen anregen können. Ein Regelalgorithmus, dessen Differential-Anteil nur auf der Regelgröße angewendet wird ( bDInTheFeedbackPath := TRUE ), vermeidet dieses Problem.
Mit den Eingängen bPInTheFeedbackPath und bDInTheFeedbackPath können die folgenden Übertragungsfunktionen des geschlossenen Regelkreises realisiert werden:

mit:
! Die Standardeinstellung für die beiden Eingänge bPInTheFeedbackPath und bDInTheFeedbackPath ist FALSE. Der PID-Regler entspricht dann einem Standard PID-Regler in additiver Form.

Zusätzliche Funktionen:
Abschaltung des I-Anteils in dem OuterWindow
Wenn die Regelabweichung größer als der Parameter fOuterWindow ist, wird die Integration der Regelabweichung angehalten. Hiermit kann verhindert werden, dass sich bei einer großen Regelabweichung ein sehr großer I-Anteil aufbaut, der eventuell zu einem zu starken Überschwingen führt. Wenn diese Funktion nicht gewünscht ist, kann sie mit fOuterWindow := 0 deaktiviert werden.
Lineare Reduzierung des I-Anteils in dem InnerWindow
Mit dieser Funktion ist es möglich, den I-Anteil in dem mit dem Parameter fInnerWindow festgelegten Bereich linear zu Null zu führen. Wenn diese Funktion nicht gewünscht ist, kann sie mit fInnerWindow := 0 deaktiviert werden.
Totzone des Ausgangs
Wenn der Parameter fDeadBandOutput > 0 gesetzt wird, wird der Ausgang in dem Intervall [ -fDeadBandOutput ... fDeadBandOutput ] zu Null gesetzt.
Totzone des Eingangs
Wenn der Parameter fDeadBandInput > 0 gesetzt wird, wird der Ausgang konstant gehalten, solange sich die Regelabweichung in dem Intervall [ -fDeadBandInput ... fDeadBandInput ] befindet.
Sprungantwort:

ARW:

VAR_INPUT
VAR_INPUT
fSetpointValue : FLOAT;
fActualValue : FLOAT;
fManSyncValue : FLOAT;
bSync : BOOL;
eMode : E_CTRL_MODE;
bHold : BOOL;
END_VAR
fSetpointValue : Sollwert der Regelgröße.
fActualValue : Istwert der Regelgröße.
fManSyncValue : Eingang, mit dem das PID-Glied gesetzt werden kann.
bSync : Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird das PID-Glied auf den Wert fManSyncValue gesetzt.
eMode : Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.
bHold : Ein TRUE an diesem Eingang hält den internen Zustand und somit auch den Ausgang unabhängig von der Regelabweichung konstant auf dem aktuellen Wert.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
fOut : FLOAT;
bMaxLimitReached : BOOL := FALSE; (* minimum limitation active ? [TRUE/FALSE] -> ARW *)
bMinLimitReached : BOOL := FALSE; (* maximum limitation active ? [TRUE/FALSE] -> ARW *)
bARWActive : BOOL := FALSE; (* ARW active ? [TRUE/FALSE] -> freeze I-part *)
fCtrlDerivation : FLOAT; (* controller command derivation dy/dt *)
eState : E_CTRL_STATE;
bError : BOOL; (* error flag *)
eErrorId : E_CTRL_ERRORCODES; (* error code *)
END_VAR
fOut : Ausgang des PID-Glieds.
bMaxLimitReached : Der Ausgang ist TRUE, wenn sich der Baustein in der oberen Begrenzung befindet.
bMinLimitReached : Der Ausgang ist TRUE, wenn sich der Baustein in der unteren Begrenzung befindet.
bARWactive : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich das PID-Glied in der Begrenzung befindet.
fCtrlDerivation : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich das PID-Glied in der Begrenzung befindet.
eState : State des Funktionsbausteins.
eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.
bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
stParams : ST_CTRL_PID_EXT_PARAMS;
END_VAR
stParams : Parameterstruktur des PID-Glieds. Diese besteht aus den folgenden Elementen:
TYPE
ST_CTRL_PID_EXT_PARAMS :
STRUCT
tCtrlCycleTime : TIME := T#0ms; (* controller
cycle time [TIME] *)
tTaskCycleTime : TIME := T#0ms; (* task cycle
time [TIME] *)
fKp : FLOAT := 0; (* proportional
gain *)
tTn : TIME := T#0ms; (* Tn *)
tTv : TIME := T#0ms; (* Tv *)
tTd : TIME := T#0ms; (* Td *)
fDeadBandInput : REAL := 0.0; (* ctrl
deviation dead band/neutral zone for const output *)
fDeadBandOutput : REAL := 0.0; (* ctrl output
dead band/neutral zone for zero output *)
fInnerWindow : REAL := 0.0; (* inner window
for reduced I-part (dE-window) *)
fOuterWindow : REAL := 0.0; (* outer window
for disabling I-part (dE-window) *)
fOutMaxLimit : FLOAT := 1E38; (* maximum
output limit *)
fOutMinLimit : FLOAT := -1E38; (* minimum
output limit *)
bPInTheFeedbackPath : BOOL;
bDInTheFeedbackPath : BOOL;
bARWOnIPartOnly : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.
tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.
fKp : Reglerverstärkung / Reglerbeiwert
tTn : Nachstellzeit. Wenn diese zu T#0s parametriert ist, wird der I-Anteil deaktiviert.
tTv : Vorhaltzeit. Wenn diese zu T#0s parametriert ist, wird der D-Anteil deaktiviert.
tTd : Dämpfungszeit
fDeadBandInput : siehe obige Beschreibung
fDeadBandOutput: siehe obige Beschreibung
fInnerWindow : siehe obige Beschreibung
fOuterWindow : siehe obige Beschreibung
fOutMaxLimit : Oberes Limit, an dem die Integration angehalten und der Ausgang begrenzt wird ( ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang bARWActive signalisiert.
fOutMinLimit : Unteres Limit, an dem die Integration angehalten und der Ausgang begrenzt wird ( ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang bARWActive signalisiert.
bPInTheFeedbackPath : Eingang, mit dem die Eingangsgröße des P-Glieds ausgewählt werden kann (siehe Wirkungsplan).
bDInTheFeedbackPath : Eingang, mit dem die Eingangsgröße des D-Glieds ausgewählt werden kann (siehe Wirkungsplan).
bARWOnIPartOnly: Wenn dieser Parameter FALSE ist (Standardeinstellung), wird die Integration des I-Anteil dann angehalten, wenn der gesamte Reglerausgang das obere oder untere Limit erreicht.
Wenn dieser TRUE ist, wird die Integration dann angehalten, wenn der I-Anteil (der Integratorausgang) ein Limit erreicht. (Vgl. Wirkungsplan)