FB_CTRL_I

FB_CTRL_I 1:

Der Funktionsbaustein stellt ein I-Übertragungsglied im Wirkungsplan dar.

Übertragungsfunktion:

FB_CTRL_I 2:

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    fIn         : FLOAT;
    fManSyncValue   : FLOAT;
    bSync       : BOOL;
    eMode       : E_CTRL_MODE;
    bHold       : BOOL;
END_VAR

fIn : Eingang des I-Glieds.

fManSyncValue : Eingang, auf den das I-Glied synchronisiert werden kann, oder dessen Wert im Manual-Mode am Ausgang anliegt.

bSync : Mit einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird der Integrator auf den Wert fManSyncValue gesetzt.

eMode : Eingang, der die Betriebsart des Bausteins festlegt.

bHold : Ein TRUE an diesem Eingang hält den Integrator unabhängig von dem Eingang fIn konstant auf dem aktuellen Wert.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    fOut        : FLOAT;
    bARWactive      : BOOL;
    eState      : E_CTRL_STATE;
    eErrorId        : E_CTRL_ERRORCODES;
    bError      : BOOL;
END_VAR

fOut : Ausgang des I-Glieds.

bARWactive : Ein TRUE an diesem Ausgang signalisiert, dass sich der Integrator in der Begrenzung befindet.

eState : State des Funktionsbausteins.

eErrorId : Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer.

bError : Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

VAR_IN_OUT

VAR_IN_OUT
    stParams        : ST_CTRL_I_PARAMS;
END_VAR

stParams : Parameterstruktur des I-Glieds. Diese besteht aus den folgenden Elementen:

TYPE ST_CTRL_I_PARAMS
:
STRUCT
    tCtrlCycleTime : TIME  :=  T#0ms; (* controller cycle time
*)
    tTaskCycleTime : TIME  :=  T#0ms; (* task cycle time
*)
    tTi        : TIME  :=  T#0ms; (* integral action time
Ti *)
    fOutMaxLimit   : FLOAT :=  1E38;  (* maximum output limit
*)
    fOutMinLimit   : FLOAT := -1E38;  (* minimum output limit
*)
END_STRUCT
END_TYPE

tCtrlCycleTime : Zykluszeit, mit der der Regelkreis bearbeitet wird. Diese muss größer oder gleich der TaskCycleTime sein. Der Funktionsbaustein berechnet mit dieser Eingangsgröße intern, ob die Zustands- und Ausgangsgrößen im aktuellen Zyklus aktualisiert werden müssen.

tTaskCycleTime : Zykluszeit, mit der der Funktionsbaustein aufgerufen wird. Diese entspricht der Task-Zykluszeit der aufrufenden Task, wenn der Baustein in jedem Zyklus aufgerufen wird.

tTi : Integrationszeit des I-Glieds.

fOutMaxLimit : Oberes Limit, an dem die Integration angehalten wird ( ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang bARWActive signalisiert.

fOutMinLimit : Unteres Limit, an dem die Integration angehalten wird ( ARW-Maßnahme). Das Erreichen dieses Limits wird durch ein TRUE an dem Ausgang bARWActive signalisiert.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.8

PC (i386)

TcControllerToolbox.lib

TwinCAT v2.9 ab Build 947

BC

TcControllerToolbox.lb6

TwinCAT v2.9 ab Build 956

BX

TcControllerToolbox.lbx