ST_PMLSubUnitInfoRef
ST_PMLSubUnitInfoRef
TYPE ST_PMLSubUnitInfoRef :
STRUCT
pArray : POINTER TO ST_PMLSubUnitInfo;
nArraySize : UDINT;
nNoOfSubUnits : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Name | Beschreibung |
---|---|
pArray | Adresse eines eindimensionalen Arrays vom Typ ST_PMLSubUnitInfo. Jedes Array-Element enthält den Zustand eines unterlagerten Maschinenteils. Beispiel: stSubUnitInfo : ARRAY[1..10] OF ST_PMLSubUnitInfo; pArray := ADR(stSubUnitInfo); |
nArraySize | Speichergröße des eindimensionalen Arrays, die mit der SIZEOF-Funktion ermittelt werden kann. Beispiel: nArraySize := SIZEOF(stSubUnitInfo); |
nNoOfSubUnits | Anzahl der relevanten unterlagerten Maschinenteile. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|---|
Ab TwinCAT v3.1 Build 4018 | PC (i386) | Tc3_PackML_V2 |