PML_UnitModeConfig

Maschinen haben unter Umständen noch andere Anlagenmodi als „Production“, „Maintenance“ und „Manual“. Dieser Baustein ermöglicht es dem Anwender weitere Modelle (UnitModes) zu konfigurieren.
Dabei können die Nummer des neuen Modells, die vorhandenen Zustände und die Zustände, in denen ein Modell-Wechsel möglich ist, frei definiert werden.
Eingänge
VAR_INPUT
eMode : DINT;
sName : STRING;
bDisableClearing : BOOL;
bDisableStarting : BOOL;
bDisableSuspended : BOOL;
bDisableStopping : BOOL;
bDisableAborting : BOOL;
bDisableHolding : BOOL;
bDisableHeld : BOOL;
bDisableUnholding : BOOL;
bDisableSuspending : BOOL;
bDisableUnsuspending : BOOL;
bDisableResetting : BOOL;
bDisableIdle : BOOL;
bDisableCompleting : BOOL;
bDisableComplete : BOOL;
bEnableUnitModeChangeStopped : BOOL;
bEnableUnitModeChangeIdle : BOOL;
bEnableUnitModeChangeSuspended : BOOL;
bEnableUnitModeChangeExecute : BOOL;
bEnableUnitModeChangeAborted : BOOL;
bEnableUnitModeChangeHeld : BOOL;
bEnableUnitModeChangeComplete : BOOL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
eMode | DINT | Nummer der neuen PML-UnitMode [4..31] |
sName | STRING | Name des neuen PML-UnitMode |
bDisableClearing | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Clearing“. |
bDisableStarting | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Starting“. |
bDisableSuspended | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Suspended“. |
bDisableStopping | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Stopping“. |
bDisableAborting | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Aborting“. |
bDisableHolding | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Holding“. |
bDisableHeld | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Held“. |
bDisableUnholding | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Unholding“. |
bDisableSuspending | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Suspending“. |
bDisableUnsuspending | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Unsuspending“. |
bDisableResetting | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Resettinging“. |
bDisableIdle | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Idle“. Durch das Deaktivieren des statischen Zustandes wird der PMLState „Resetting“ ebenfalls deaktiviert. |
bDisableCompleting | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Completing“. |
bDisableComplete | BOOL | Deaktiviert den PMLState „Complete“. Durch das Deaktivieren des statischen Zustandes wird der PMLState „Completing“ ebenfalls deaktiviert. |
bEnableUnitModeChangeStopped | BOOL | Gibt einen Modus-Wechsel im PMLState „Stopped“ frei. |
bEnableUnitModeChangeIdle | BOOL | Gibt einen Modus-Wechsel im PMLState „Idle“ frei. |
bEnableUnitModeChangeSuspended | BOOL | Gibt einen Modus-Wechsel im PMLState „Suspended“ frei. |
bEnableUnitModeChangeExecute | BOOL | Gibt einen Modus-Wechsel im PMLState „Execute“ frei. |
bEnableUnitModeChangeAborted | BOOL | Gibt einen Modus-Wechsel im PMLState „Aborted“ frei.
|
bEnableUnitModeChangeHeld | BOOL | Gibt einen Modus-Wechsel im PMLState „Held“ frei. |
bEnableUnitModeChangeComplete | BOOL | Gibt einen Modus-Wechsel im PMLState „Complete“ frei.
|
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
nErrorID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
nErrorId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|---|
Ab TwinCAT v3.1 Build 4018 | PC (i386) | Tc3_PackML_V2 |