ST_PMLs
Sammlung aller Zustands-Tags der PackTag Struktur.
TYPE ST_PMLs :
STRUCT
CommandRejected : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
UnitModeCurrent : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
UnitModeRequested : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
UnitModeChangeInProcess : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProcModeCurrent : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProcModeRequested : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProcModeChangeInProcess : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
StateCurrent : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
StateRequested : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
StateChangeInProcess : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
StateChangeProgress : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
StateLastCompleted : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
SeqNumber : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
CurMachSpd : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MatReady : ST_Materials;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MatLow : ST_Materials;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MachDesignSpeed : REAL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MachCycle : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProdRatio : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Dirty : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Clean : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
TimeToDirty : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
EquipmentAllocatedToUnitModelID: DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MachineReusableForUnitModelID : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MachineReusableTimeLeft : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MachineStoringProductID : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MachineTransferringProductID : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Node : ARRAY [1..iMAX_NODES] OF ST_Node;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProcessVariables : ARRAY [1..iMAX_PROCESS_VARS] OF ST_Descriptor;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Product : ARRAY [1..iMAX_PRODUCTS] OF ST_Product;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Limits : ARRAY [1..iMAX_LIMITS] OF ST_Descriptor;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
Ab TwinCAT v3.1 Build 4018 | PC (i386) | Tc3_PackML |