ST_PMLc
Sammlung aller Befehlstags der PackTag Struktur.
TYPE ST_PMLc :
STRUCT
UnitMode : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
UnitModeChangeRequest : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProcMode : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProcModeChangeRequest : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
CurMachSpeed : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MatReady : ST_Materials;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
MatLow : ST_Materials;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
State : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
StateChangeRequest : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
CntrlCmd : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Node : ARRAY [1..iMAX_NODES] OF ST_Node;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ProcessVariables : ARRAY [1..iMAX_PROCESS_VARS] OF ST_Descriptor;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Product : ARRAY [1..iMAX_PRODUCTS] OF ST_Product;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Limits : ARRAY [1..iMAX_LIMITS] OF ST_Descriptor;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
TargetDownstreamNodeID : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
TargetUpstreamNodeID : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ChangeNodeServicedUpstream : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ChangeNodeServicedDownstream : DINT;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
Ab TwinCAT v3.1 Build 4018 | PC (i386) | Tc3_PackML |