ST_Material
Sammlung von Tags für die Beschreibung von Materialien in der Maschine.
TYPE ST_Materials :
STRUCT
RawMaterial : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
CO2 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Container : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Lubrication : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Water : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
ContainerClosures : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
(* 10 more unused *)
Unused0 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused1 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused2 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused3 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused4 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused5 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused6 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused7 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused8 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
Unused9 : BOOL;(* ~ (OPC : 1: enabled for OPC ) *)
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
Ab TwinCAT v3.1 Build 4018 | PC (i386) | Tc3_PackML |