GVL
VAR_GLOBAL CONSTANT GVL
    S_OK               : HRESULT := 0;
    S_FALSE            : HRESULT := 1;
    S_PENDING          : HRESULT := 16#203;
    S_WATCHDOG_TIMEOUT : HRESULT := 16#256;
    OTCID_CreateNewId  : OTCID := 16#FFFFFFFF;
    OTCID_FirstFreeId  : OTCID := 16#71010000;
    OTCID_LastFreeId   : OTCID := 16#710FFFFF;
    NULL : PVOID := 0;
END_VARName  | Typ  | Wert  | Verwendung  | Bedeutung  | 
|---|---|---|---|---|
S_OK  | HRESULT  | 0  | 
  | Diese Konstante kann genutzt werden, um eine fehlerfreie Abarbeitung in einem HRESULT Statuscode zu kennzeichnen.  | 
S_FALSE  | HRESULT  | 1  | 
  | Diese Konstante signalisiert eine erfolgreiche Abarbeitung, bei der jedoch ein negatives oder unvollständiges Ergebnis erzielt wurde.  | 
S_PENDING  | HRESULT  | 16#203  | 
  | Diese Konstante signalisiert eine erfolgreiche Abarbeitung, bei der jedoch noch kein Ergebnis vorliegt.  | 
S_WATCHDOG_TIMEOUT  | HRESULT  | 16#256  | 
  | Diese Konstante signalisiert eine erfolgreiche Abarbeitung, bei der jedoch eine Zeitüberschreitung eintrat. Je nach Funktion wurde dabei die gewünschte Verarbeitung abgebrochen.  | 
OTCID_CreateNewId  | OTCID  | 16#FFFFFFFF  | Diese Konstante wird genutzt, um eine neue Objekt-ID generieren zu lassen.  | |
OTCID_FirstFreeId  | OTCID  | 16#71010000  | 
  | 
  | 
OTCID_LastFreeId  | OTCID  | 16#710FFFFF  | 
  | 
  | 
NULL  | PVOID  | 0  | 
  | NULL Zeiger  |