TcSetObjPara

TcSetObjPara 1:

Die Methode TcSetObjPara setzt einen mittels seiner PTCID identifizierten Objektparameter.

TcSetObjPara 2: Rückgabewert

VAR_OUTPUT
    TcSetObjPara : HRESULT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

TcSetObjPara

HRESULT

Informiert über Erfolg der Parameter-Änderung.

 

TcSetObjPara 3: Eingänge

VAR_INPUT
    pid   : PTCID;
    nData : UDINT;
    pData : PVOID;
    pgp   : PTCGP;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

pid

PTCID

Parameter-ID des Objektparameters

nData

UDINT

Maximale Länge der Daten

pData

PVOID

Zeiger auf die Daten

pgp

PTCGPkl

Für zukünftige Erweiterung vorbehalten, NULL weitergeben.

Voraussetzungen

TwinCAT Version

Hardware

Einzubindende Bibliotheken

TwinCAT 3.1, Build 4020

x86, x64, ARM

Tc3_Module