TcGetObjPara

TcGetObjPara 1:

Die Methode TcGetObjPara fragt einen mittels seiner PTCID identifizierten Objektparameter ab.

TcGetObjPara 2: Rückgabewert

VAR_OUTPUT
    TcGetObjPara : HRESULT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

TcGetObjPara 

HRESULT

Informiert über Erfolg der Objektparameterabfrage.

TcGetObjPara 3: Eingänge

VAR_INPUT
    pid   : PTCID;
    nData : REFERENCE TO UDINT;
    pData : REFERENCE TO PVOID;
    pgp   : PTCGP;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

pid

PTCID

Parameter-ID des Objektparameters

nData

REFERENCE TO UDINT

Maximale Länge der Daten

pData

REFERENCE TO PVOID

Zeiger auf die Daten

Pgp

PTCGP

Für zukünftige Erweiterung vorbehalten.
NULL weitergeben.

Voraussetzungen

TwinCAT Version

Hardware

Einzubindende Bibliotheken

TwinCAT 3.1, Build 4020

x86, x64, ARM

Tc3_Module