FW_ObjMgr_GetObjectInstance

Diese Funktion liefert einen Schnittstellenzeiger auf eine mittels Objekt-ID spezifizierte Objektinstanz.
Rückgabewert
FW_ObjMgr_GetObjectInstance : HRESULT;Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
FW_ObjMgr_GetObjectInstance | HRESULT | Liefert S_OK, wenn der Funktionsaufruf erfolgreich war. |
Eingänge
VAR_INPUT
oid : OTCID; (*OID of object*)
iid : IID; (*requested interface*)
pipUnk : POINTER TO ITcUnknown;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
oid | OTCID | Objekt-ID |
iid | IID | Spezifiziert die Schnittstellen-ID, zu welcher ein Schnittstellenzeiger referenziert werden soll. |
pipUnk | POINTER TO ITcUnknown | Liefert den Schnittstellenzeiger auf das erstellte Objekt. |
![]() | Notwendige Freigabe der Schnittstellenzeiger Sie müssen alle Referenzen explizit wieder freigeben. Wir empfehlen, FW_SafeRelease zu verwenden, um nach der Verwendung eine Freigabe des Schnittstellenzeigers durchzuführen. Häufig wird die Freigabe der Referenzen im Destruktor des Objektes implementiert. |
Voraussetzungen
TwinCAT Version | Hardware | Einzubindende Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1, Build 4020 | x86, x64, ARM | Tc3_Module |