MC_Home_Direction
TYPE MC_Home_Direction :
(
mcPositiveDirection := 1,
mcNegativeDirection := 3,
mcSwitchPositive := 5,
mcSwitchNegative := 7
);
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
mcPositiveDirection | Die Bewegung startet immer in logischer positiver Bewegungsrichtung. Eine Bewegungsumkehr kann bei Erreichen eines Fahrbereichsendsensors oder bei Erreichen der Vorbedingung und Verwendung von mcRisingEdgeInverse oder mcFallingEdgeInverse für den bei einigen Bausteinen vorhandenen Eingang vom Typ MC_Switch_Mode erfolgen. |
mcNegativeDirection | Die Bewegung startet immer in logischer negativer Bewegungsrichtung. Eine Bewegungsumkehr kann bei Erreichen eines Fahrbereichsendsensors oder bei Erreichen der Vorbedingung und Verwendung von mcRisingEdgeInverse oder mcFallingEdgeInverse für den bei einigen Bausteinen vorhandenen Eingang vom Typ MC_Switch_Mode erfolgen. |
mcSwitchPositive | Die Bewegungsrichtung beim Start ist abhängig vom aktuellen Schaltzustand des Sensors.
Eine Bewegungsumkehr kann bei Erreichen eines Fahrbereichsendsensors oder bei Änderung des Sensorschaltzustandes erfolgen. |
mcSwitchNegative | Die Bewegungsrichtung beim Start ist abhängig vom aktuellen Schaltzustand des Sensors.
Eine Bewegungsumkehr kann bei Erreichen eines Fahrbereichsendsensors oder bei Änderung des Sensorschaltzustandes erfolgen. |