FB_JwtEncode

Der Funktionsbaustein ermöglicht die Erzeugung und Signierung eines JSON Web Token (JWT).
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_JwtEncode
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
sHeaderAlg : STRING(46);
sPayload : STRING(1023);
sKeyFilePath : STRING(511);
tTimeout : TIME;
pKey : PVOID;
nKeySize : UDINT;
nJwtSize : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
sJwt : STRING;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
hrErrorCode : HRESULT;
initStatus : HRESULT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bExecute | BOOL | Steigende Flanke aktiviert die Abarbeitung des Funktionsbausteins. |
sHeaderAlg | STRING(46) | Der zu verwendende Algorithmus für den JWT Header, z. B. RS256. |
sPayload | STRING(1023 | Der zu verwendende Payload des JWT. |
sKeyFilePath | STRING(511) | Pfad zum Private Key, welcher für die Signatur des JWT verwendet werden soll. |
tTimeout | TIME | ADS Timeout, welcher intern für den Dateizugriff auf den Private Key verwendet wird. |
pKey | PVOID | Buffer für den auszulesenden Private Key. |
nKeySize | UDINT | Maximalgröße des Buffers. |
sJwt | STRING | Enthält nach Abarbeitung des Funktionsbausteins das fertig kodierte und signierte JWT. |
nJwtSize | UDINT | Größe des erzeugten JWT inklusive Nullterminierung. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Ist TRUE, solange die Abarbeitung des Funktionsbausteins noch nicht beendet ist. |
bError | BOOL | Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation eintritt. |
hrErrorCode | HRESULT | Liefert bei einem gesetzten Ausgang |
initStatus | HRESULT | Liefert im Fall einer fehlgeschlagenen Initialisierung des Funktionsbausteins einen Fehlercode. |
Voraussetzungen
TwinCAT Version | Hardware | Einzubindende Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1, Build 4024.4 | x86, x64, ARM | Tc3_JsonXml 3.3.6.0 |