RemoveMemberByName

RemoveMemberByName 1:

Diese Methode entfernt ein Kindelement von einem gegebenen Property. Das Element wird hierbei über dessen Namen referenziert.

Syntax

METHOD RemoveMemberByName : BOOL
VAR_INPUT
  v         : SJsonValue;
  keepOrder : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
    member  : STRING;
END_VAR

RemoveMemberByName 2: Rückgabewert

Name

Typ

RemoveMemberByName

BOOL

RemoveMemberByName 3: Eingänge

Name

Typ

v

SJsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten)

keepOrder

BOOL

RemoveMemberByName 4:/RemoveMemberByName 5: Ein-/Ausgänge

Name

Typ

member

STRING

Beispielaufruf:

jsonDoc   := fbJson.ParseDocument(sExistingJsonDocument);
jsonProp  := fbJson.FindMember(jsonDoc, 'property');
jsonValue := fbJson.RemoveMemberByName(jsonProp, 'ChildName');