RemoveMember

RemoveMember 1:

Diese Methode löscht das Property an dem aktuellen Iterator.

Syntax

METHOD RemoveMember : BOOL
VAR_INPUT
  v : SJsonValue;
  i : SJsonIterator;
  keepOrder : BOOL;
END_VAR

RemoveMember 2: Rückgabewert

Name

Typ

RemoveMember

BOOL

RemoveMember 3: Eingänge

Name

Typ

v

SJsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten)

i

SJsonIterator

keepOrder

BOOL

Beispielaufruf:

Gegeben sei das folgende JSON Dokument, das in den DOM-Speicher geladen wird:


sMessage := '{"serialNumber":"123","batteryVoltage":"1547mV","clickType":"SINGLE", "array":["Hello",2,3]}';

Das Property „array“ soll gelöscht werden. Zunächst wird das JSON-Dokument iterativ nach dem Property „array“ durchsucht, anschließend wird es entfernt.

jsonDoc         := fbJson.ParseDocument(sMessage);
jsonIterator    := fbJson.MemberBegin(jsonDoc);
jsonIteratorEnd := fbJson.MemberEnd(jsonDoc);
WHILE jsonIterator <> jsonIteratorEnd DO
  sName         := fbJson.GetMemberName(jsonIterator);
  IF sName = 'array' THEN
    fbJson.RemoveMember(jsonDoc, jsonIterator);
  END_IF
  jsonIterator  := fbJson.NextMember(jsonIterator);
END_WHILE