ClearArray

Diese Methode löscht den Inhalt eines Arrays.
Syntax
METHOD ClearArray : BOOL
VAR_INPUT
  v : SJsonValue;
  i : SJsonAIterator;
END_VAR
 Rückgabewert
Name  | Typ  | 
|---|---|
ClearArray  | BOOL  | 
 Eingänge
Name  | Typ  | 
|---|---|
v  | SJsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten)  | 
i  | SJsonAIterator  | 
Beispielaufruf:
Gegeben sei das folgende JSON-Dokument, das in den DOM-Speicher geladen wird:
sMessage := '{"serialNumber":"123","batteryVoltage":"1547mV","clickType":"SINGLE", "array":["Hello",2,3]}';Die Werte des JSON-Arrays „array“ sollen gelöscht werden. Zunächst wird das JSON-Dokument iterativ nach dem Property „array“ durchsucht, anschließend werden alle Elemente des Arrays durch Aufruf der Methode ClearArray() gelöscht.
jsonDoc               := fbJson.ParseDocument(sMessage);
jsonIterator          := fbJson.MemberBegin(jsonDoc);
jsonIteratorEnd       := fbJson.MemberEnd(jsonDoc);
WHILE jsonIterator <> jsonIteratorEnd DO
  sName := fbJson.GetMemberName(jsonIterator);
  jsonValue           := fbJson.GetMemberValue(jsonIterator);
  IF sName = 'array' THEN
    jsonArrayIterator := fbJson.ArrayBegin(jsonValue);
    fbJson.ClearArray(jsonValue, jsonArrayIterator);
  END_IF
  jsonIterator        := fbJson.NextMember(jsonIterator);
END_WHILE