AddHexBinaryMember

AddHexBinaryMember 1:

Diese Methode fügt ein HexBinary-Member zu einem JSON-Objekt hinzu.

Syntax

METHOD AddHexBinaryMember : SJsonValue
VAR_INPUT
  v      : SJsonValue;
  p      : PVOID;
  n      : DINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
  member : STRING;
END_VAR

AddHexBinaryMember 2: Rückgabewert

Name

Typ

AddHexBinaryMember

SjsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten)

AddHexBinaryMember 3: Eingänge

Name

Typ

v

SjsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten)

p

PVOID

n

DINT

AddHexBinaryMember 4:/AddHexBinaryMember 5: Ein-/Ausgänge

Name

Typ

member

STRING

Beispielaufruf:

jsonDoc := fbJson.ParseDocument(sExistingJsonDocument);
jsonMem := fbJson.AddHexBinaryMember(jsonDoc, ‚TestHexBinary‘, sHexBinary, SIZEOF(sHexBinary));