AddBase64Member

AddBase64Member 1:

Diese Methode fügt ein Base64-Member zu einem JSON-Objekt hinzu. Als Eingabeparameter kann z. B. eine Struktur adressiert werden. Die entsprechende Base64-Kodierung erfolgt durch die Methode.

Syntax

METHOD AddBase64Member : SJsonValue
VAR_INPUT
  v      : SJsonValue;
  p      : PVOID;
  n      : DINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
  member : STRING;
END_VAR

AddBase64Member 2: Rückgabewert

Name

Typ

AddBase64Member

SJsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten)

AddBase64Member 3: Eingänge

Name

Typ

v

SJsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten)

p

PVOID

n

DINT

AddBase64Member 4:/AddBase64Member 5: Ein-/Ausgänge

Name

Typ

member

STRING

Beispielaufruf:

jsonDoc    := fbJson.ParseDocument(sExistingJsonDocument);
jsonBase64 := fbJson.AddBase64Member(jsonDoc, 'TestBase64', ADR(stStruct), SIZEOF(stStruct));