CopyDocument

Diese Methode kopiert den Inhalt des DOM-Speichers in eine Variable vom Datentyp String. Die zu schreibende Länge und die Variable, in die der resultierende String geschrieben werden soll, werden der Methode als Eingangsparameter übergeben. Die tatsächlich geschriebene Länge wird von der Methode zurückgeliefert. Beachten Sie, dass die Größe der String-Variablen mindestens der Größe des XML-Dokuments im DOM entspricht.
Syntax
METHOD CopyDocument : UDINT
VAR_IN_OUT CONSTANT
sXml : STRING;
END_VAR
VAR_INPUT
nXml : UDINT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ |
---|---|
CopyDocument | UDINT |
Eingänge
Name | Typ |
---|---|
nXml | UDINT |
/
Ein-/Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
sXml | STRING |
Beispielaufruf:
nLength := fbXml.CopyDocument(sTarget, SIZEOF(sTarget));