AppendChildAsLint

Diese Methode fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein. Der Wert des neuen Knotens ist hierbei vom Datentyp Integer64. Der Name und der Wert des neuen Knotens sowie eine Referenz auf den existierenden Knoten werden der Methode als Eingangsparameter übergeben. Die Methode liefert eine Referenz auf den neu hinzugefügten Knoten.
Syntax
METHOD AppendChildAsLint : SXmlNode
VAR_INPUT
n : SXmlNode;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
name : STRING;
END_VAR
VAR_INPUT
value : LINT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ |
---|---|
AppendChildAsLint | SXmlNode |
Eingänge
Name | Typ |
---|---|
n | SXmlNode |
value | LINT |
/
Ein-/Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
name | STRING |
Beispielaufruf:
xmlNewNode := fbXml.AppendChildAsLint(xmlExisting, 'SomeName', 42);