AppendChild

Diese Methode fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein. Der Wert des neuen Knotens ist hierbei vom Datentyp STRING. Der Name und der Wert des neuen Knotens sowie eine Referenz auf den existierenden Knoten werden der Methode als Eingangsparameter übergeben. Die Methode liefert eine Referenz auf den neu hinzugefügten Knoten. Der Eingangsparameter cdata gibt an, ob der Wert des Knotens in einem CDATA‑Block gekapselt werden soll, sodass bestimmte Sonderzeichen wie z. B. "<" und ">" als Werte erlaubt sind.
Syntax
METHOD AppendChild : SXmlNode
VAR_INPUT
n : SXmlNode;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
name : STRING;
value : STRING;
END_VAR
VAR_INPUT
cdata : BOOL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ |
---|---|
AppendChild | SXmlNode |
Eingänge
Name | Typ |
---|---|
n | SXmlNode |
cdata | BOOL |
/
Ein-/Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
name | STRING |
value | STRING |
Beispielaufruf:
xmlNewNode := fbXml.AppendChild(xmlExisting, 'Controller', 'CX5120', FALSE);