AppendAttributeAsLint

Diese Methode fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu. Der Wert des Attributs ist hierbei vom Datentyp Integer64. Der Name und der Wert des neuen Attributs sowie der existierende XML-Knoten werden der Methode als Eingangsparameter übergeben. Die Methode liefert eine Referenz auf das neu hinzugefügte Attribut.
Syntax
METHOD AppendAttributeAsLint : SXmlAttribute
VAR_INPUT
n : SXmlNode;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
name : STRING;
END_VAR
VAR_INPUT
value : LINT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ |
---|---|
AppendAttributeAsLint | SXmlAttribute |
Eingänge
Name | Typ |
---|---|
n | SXmlNode |
value | LINT |
/
Ein-/Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
name | STRING |
Beispielaufruf:
objAttribute := fbXml.AppendAttributeAsLint(objMachine, 'Name', 42);