ParseValues

Durch diese Methode wird der SAX-Reader-Parsing-Vorgang gestartet. Als Eingangsparameter werden das zu parsende JSON-Objekt und eine Referenz auf einen Funktionsbaustein übergeben, der vom Interface ITcJsonSaxValues abgeleitet wurde. Dieser Funktionsbaustein wird dann für die Callback-Methoden des SAX Readers verwendet. Die Besonderheit bei dieser Methode ist, dass bei den Callback-Methoden ausschließlich Values berücksichtigt werden, d. h. es gibt keine OnKey()- oder OnStartObject()-Callbacks.
Syntax
METHOD ParseValues : BOOL
VAR_IN_OUT CONSTANT
sJson : STRING;
END_VAR
VAR_INPUT
ipHdl : ITcJsonSaxValues;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hrErrorCode : HRESULT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ |
---|---|
ParseValues | BOOL |
Eingänge
Name | Typ |
---|---|
ipHdl | ITcJsonSaxValues |
/
Ein-/Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
sJson | STRING |
Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
hrErrorCode | HRESULT |