FB_JsonSaxPrettyWriter

Dieser Funktionsbaustein hat einen Unterschied zum FB_JsonSaxWriter: Es werden für eine bessere Lesbarkeit eines JSON-Dokuments passende Whitespaces hinzugefügt.
![]() | Strings im UTF-8-Format Die hier verwendeten Variablen vom Typ STRING nutzen das UTF-8-Format. Diese STRING-Formatierung ist üblich bei IoT/MQTT-Kommunikation sowie JSON-Dokumenten. Um Sonderzeichen und Texte verschiedenster Sprachen empfangen zu können, wird der Zeichensatz in den Bibliotheken Tc3_IotBase und Tc3_JsonXml nicht auf den typischen Zeichensatz vom Datentyp STRING beschränkt. Stattdessen wird der Unicode-Zeichensatz als UTF-8-Format in Verbindung mit dem Datentyp STRING verwendet. Bei Verwendung des ASCII-Zeichensatzes besteht kein Unterschied zwischen der typischen Formatierung in einem STRING und der UTF-8-Formatierung eines STRING. Weitere Informationen zum UTF-8-STRING-Format sowie vorhandenen Anzeige- und Konvertierungsmöglichkeiten finden Sie in der Dokumentation der SPS-Bibliothek Tc2_Utilities. |
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_JsonSaxPrettyWriter
VAR_OUTPUT
initStatus : HRESULT;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ |
---|---|
initStatus | HRESULT |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Passt die allgemeinen Formatierungsoptionen für eine Instanz des [<=>] FB_JsonSaxPrettyWriter an. | |
Passt die Einrückung benutzerdefiniert an. |
Alle weiteren Methoden finden Sie beim FB_JsonSaxWriter.
Voraussetzungen
TwinCAT Version | Hardware | Einzubindende Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 3.1, Build 4022 | x86, x64, ARM | Tc3_JsonXml |
- AddBase64
- AddBool
- AddDateTime
- AddDcTime
- AddDint
- AddFileTime
- AddHexBinary
- AddKey
- AddKeyBool
- AddKeyDateTime
- AddKeyDcTime
- AddKeyFileTime
- AddKeyLreal
- AddKeyNull
- AddKeyNumber
- AddKeyString
- AddLint
- AddLreal
- AddNull
- AddRawArray
- AddRawObject
- AddReal
- AddString
- AddUdint
- AddUlint
- CopyDocument
- EndArray
- EndObject
- GetDocument
- GetDocumentLength
- GetMaxDecimalPlaces
- ResetDocument
- SetFormatOptions
- SetIndent
- SetMaxDecimalPlaces
- StartArray
- StartObject