IpcDiagnostics_2
Dieses Beispiel ähnelt stark dem Beispiel IpcDiagnostics und unterscheidet sich lediglich durch eine andere Variante der Implementierung sowie dem optionalen Schreiben eines Parameters.
Der Aufbau des Programms ist so gestaltet, dass das Programm leicht für den Zugriff auf andere Parameter der IPC-Diagnose angepasst werden kann.
Enumerationsdefinition
{attribute 'qualified_only'}
TYPE E_State :
(
Init,
Idle,
ReadOnce_CpuUsage,
ReadOnce_CpuTemperature,
ReadOnce_SrnMainboard,
ReadOnce_SrnIPC,
Write_DHCP,
Write_IPAddr,
ReadPeriodically,
Error
);
END_TYPEVariablendeklaration
PROGRAM MAIN
VAR
bStart : BOOL := TRUE; // flag to trigger (re)start of statemachine
bSkipSettingIPAddr : BOOL := TRUE; // for safety reasons - set FALSE if you want to set the IP address
eState : E_State := E_State.Init;
bError : BOOL; // error flag (indicator: error occured)
hrErrorCode : HRESULT; // last error code
hrGetValue : HRESULT;
nCpuUsage : UINT; // CPU usage [%]
nCpuTemperature : INT; // CPU temerature [°C]
sSerialNumberMainboard : STRING; // serial number of mainboard
sSerialNumberIPC : STRING; // serial number of IPC
nNicModuleIdx : USINT := 1; // select which NIC adapter should be adapted with a new IP address
bDHCP : BOOL := FALSE;
sIPAddr : T_IPv4Addr := '174.18.3.154'; // the new ip address
aFanSpeed : ARRAY[1..2] OF UINT; // speed of fans - should be read periodically
fbDiagRegister : FB_IPCDiag_Register := (sNetId:=cNetId);
fbDiagRead : FB_IPCDiag_ReadParameter := (sNetId:=cNetId);
fbDiagReadPeriodic : FB_IPCDiag_ReadParameterPeriodic := (tPeriod:= T#10S, sNetId:=cNetId);
fbDiagWrite : FB_IPCDiag_WriteParameter := (sNetId:=cNetId);
END_VAR
VAR CONSTANT
cNetId : T_AmsNetID := ''; // local
END_VARInitialisierung
E_State.Init:
IF NOT fbDiagRegister.bBusy THEN
fbDiagRegister(bExecute:=TRUE);
ELSE
fbDiagRegister(bExecute:=FALSE, bError=>bError, hrErrorCode=>hrErrorCode);
END_IF
IF NOT fbDiagRegister.bBusy THEN
IF fbDiagRegister.bError THEN
eState := E_State.Error;
ELSE
eState := E_State.Idle;
END_IF
END_IFEinfache Abfrage eines Parameters (hier am Beispiel der CPU-Temperatur)
E_State.ReadOnce_CpuTemperature:
IF NOT fbDiagRead.bBusy THEN
fbDiagRead(bExecute:= TRUE, eParameterKey:=E_IPCDiag_ParameterKey.CPU_Temp, fbRegister:=fbDiagRegister);
ELSE
fbDiagRead(bExecute:= FALSE, fbRegister:=fbDiagRegister, bError=>bError, hrErrorCode=>hrErrorCode);
END_IF
IF NOT fbDiagRead.bBusy THEN
IF fbDiagRead.bError THEN
eState := E_State.Error;
ELSE // get value
hrGetValue := fbDiagRead.GetParameter(pBuffer:=ADR(nCpuTemperature), nBufferSize:=SIZEOF(nCpuTemperature));
IF FAILED(hrGetValue) THEN
eState := E_State.Error;
ELSE
eState := E_State.ReadOnce_SrnMainboard;
END_IF
END_IF
END_IF Schreiben eines Parameters (hier am Beispiel der IP-Adresse)
E_State.Write_IPAddr:
IF NOT fbDiagWrite.bBusy THEN
fbDiagWrite(bExecute:= TRUE,
eParameterKey:=E_IPCDiag_ParameterKey.NIC_IPv4Address,
pBuffer:=ADR(sIPAddr),
nBufferSize:=INT_TO_UDINT(LEN(sIPAddr)+1),
nModuleIdx:=nNicModuleIdx,
fbRegister:=fbDiagRegister );
ELSE
fbDiagWrite(bExecute:= FALSE, fbRegister:=fbDiagRegister, bError=>bError, hrErrorCode=>hrErrorCode);
END_IF
IF NOT fbDiagWrite.bBusy THEN
IF fbDiagWrite.bError THEN
eState := E_State.Error;
ELSE
eState := E_State.ReadPeriodically;
END_IF
END_IFPeriodische Abfrage eines Parameters (hier am Beispiel der Lüfterdrehzahl)
E_State.ReadPeriodically:
fbDiagReadPeriodic(bEnable:=TRUE, eParameterKey:=E_IPCDiag_ParameterKey.Fan_Speed, fbRegister:=fbDiagRegister,
bError=>bError, hrErrorCode=>hrErrorCode);
IF fbDiagReadPeriodic.bValid THEN
fbDiagReadPeriodic.GetParameter(pBuffer:=ADR(aFanSpeed), nBufferSize:=SIZEOF(aFanSpeed) );
END_IF
IF fbDiagReadPeriodic.bError THEN
eState := E_State.Error;
END_IF