E_IPCDiag_ModuleType
Die Enumeration definiert konstante Werte für die unterschiedlichen Modul Typen im MDP (Modular Device Profile).
Ein Modul-Typ kann mehrfach pro Gerät vorkommen. So hat ein Gerät mit zwei Ethernet-Schnittstellen auch zwei NIC-Module.
TYPE E_IPCDiag_ModuleType :(
NIC := 16#0002,
Time_ := 16#0003,
UserManagement := 16#0004,
RAS := 16#0005,
FTP := 16#0006,
SMB := 16#0007,
TwinCAT := 16#0008,
Datastore := 16#0009,
Software := 16#000A,
CPU := 16#000B,
Memory := 16#000C,
Firewall := 16#000E,
FileSystemObject := 16#0010,
PLC := 16#0012,
DisplayDevice := 16#0013,
EWF := 16#0014,
FBWF := 16#0015,
SiliconDrive := 16#0017,
OS := 16#0018,
Raid := 16#0019,
Fan := 16#001B,
Mainboard := 16#001C,
DiskManagement := 16#001D,
UPS := 16#001E,
PhysicalDrive := 16#001F,
MassStorage := 16#0020,
UWF := 16#0021,
Misc := 16#0100
) WORD;
END_TYPE
Detailinformationen zu den Modulen finden Sie in der Dokumentation der IPC Diagnostic–Modultypen.