ST_IolDirectParameter2
Struktur definiert die DirectParameter2
Name | Datentyp |
---|---|
DeviceSpecificParameter01 | BYTE |
DeviceSpecificParameter02 | BYTE |
DeviceSpecificParameter03 | BYTE |
DeviceSpecificParameter04 | BYTE |
DeviceSpecificParameter05 | BYTE |
DeviceSpecificParameter06 | BYTE |
DeviceSpecificParameter07 | BYTE |
DeviceSpecificParameter08 | BYTE |
DeviceSpecificParameter09 | BYTE |
DeviceSpecificParameter10 | BYTE |
DeviceSpecificParameter11 | BYTE |
DeviceSpecificParameter12 | BYTE |
DeviceSpecificParameter13 | BYTE |
DeviceSpecificParameter14 | BYTE |
DeviceSpecificParameter15 | BYTE |
DeviceSpecificParameter16 | BYTE |