ST_IolDirectParameter1
Definiert die DirectParameter1 als Struktur.
Name | Datentyp |
---|---|
Reserved1 | BYTE |
MasterCycleTime | BYTE |
MinCycleTime | BYTE |
FrameCapability | BYTE |
VersionID | BYTE |
ProcessDataInLen | BYTE |
ProcessDataOutLen | BYTE |
VendorID1 | BYTE |
VendorID2 | BYTE |
DeviceId1 | BYTE |
DeviceID2 | BYTE |
DeviceID3 | BYTE |
Reserved2 | BYTE |
Reserved3 | BYTE |
Reserved4 | BYTE |
Reserved5 | BYTE |