FB_IolExtIdentSlave

FB_IoLExtSlave erbt von dem Funktionsbaustein FB_IolSlave.
Nur IO-Link-Geräte mit dem Profil: 0x8100 haben diese Parameter.
Beispiel
VAR
  bInitDone                : BOOL;
  sTerm3AmsNetId  AT%I*    : AMSNETID;
  nTerm2EPI2328            : E_IoLPort := E_IolPort.Port2;
  fbIOLExtIdentSlave       : FB_IolExtIdentSlave;
END_VAR
IF NOT bInitDone THEN
  bInitDone                 := TRUE;                   //Assigns it only once
  fbIOLExtIdentSlave.MasterAoeNetId := F_CreateAmsNetId(sTerm3AmsNetId);   //Creates NETID String
  fbIOLExtIdentSlave.Port           := nTerm2EPI2328;          //Assigns Port
  fbIOLExtIdentSlave.Name           := 'EPI2328';              //Gives device a name
END_IFVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Erforderliche SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25  | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0  |