Write_UINT8

Schreibt einen UINT8 Parameter des IO-Link-Geräts.
Eingänge
Name  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
nIndex  | WORD  | Index des IO-Link-Parameters  | 
nSubindex  | BYTE  | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur  | 
nData  | USINT  | USINT Wert, der geschrieben wird  | 
Ausgänge
Name  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
Write_UINT8  | HRESULT  | Rückgabewert  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Erforderliche SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25  | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0  |