Write_UINT64

Schreibt einen UINT64 Parameter des IO-Link-Geräts und schaltet die Bytes in High Endian um.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIndex | WORD | Index des IO-Link-Parameters |
nSubindex | BYTE | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur |
nData | ULINT | ULINT Wert, der geschrieben wird |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Write_UINT64 | HRESULT | Rückgabewert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25 | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0 |