Write_STRING_FixedLen

Schreibt einen String Parameter mit einer begrenzten Länge des IO-Link-Geräts.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIndex | WORD | Index des IO-Link-Parameters |
nSubindex | BYTE | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur |
sData | T_IolMaxString Wert, der geschrieben wird | |
nLen | UDINT | Anzahl der Zeichen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Write_STRING_FixedLen | HRESULT | Rückgabewert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25 | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0 |