Write

Schreibt einen Parameter eines IO-Link Geräts.
Eingänge
Name  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
nIndex  | WORD  | Index des IO-Link-Parameters  | 
nSubindex  | BYTE  | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur  | 
pDSTBuf  | PVOID  | Adresse des Puffers, der die geschriebenen Daten aufnehmen soll. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich, den Puffer auf eine Größe zu dimensionieren, die LEN-Bytes aufnehmen kann. Der Puffer kann eine einzelne Variable, ein Array oder eine Struktur sein, deren Adresse mit dem ADR-Operator ermittelt werden kann.  | 
cbBufLen  | UDINT  | Anzahl der zu schreibenden Daten in Bytes.  | 
Ausgänge
Name  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
Write  | HRESULT  | Rückgabewert  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Erforderliche SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25  | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0  |