READ_String

Liest einen STRING Parameter des IO-Link-Geräts aus und schaltet die Bytes in High Endian um.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIndex | WORD | Index des IO-Link-Parameters |
nSubindex | BYTE | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur |
sData | Reference to T_IolMaxString | Referenz zum Type T_IolMaxString |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Read_STRING | HRESULT | Rückgabewert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25 | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0 |